Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC206-20G2T04
- PA206N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 48 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 25 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
| d - Mil çapı | 31,75 mm |
| E - Sabitleme deliği diş derinliği | 18 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 42,9 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 13 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 84 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 66 mm |
| L - Yatak genişliği | 94 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 30 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | M14 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |