UCPA206NL3 - SNR

UCPA206NL3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği25 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı30 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği18 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı42,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği84 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe66 mm
L - Yatak genişliği94 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu30 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM14
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,02 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m