Rulman üniteleri

UCPA209-27NL4 - SNR

UCPA209-27NL4

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı42,863 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı54,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği108 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe90 mm
L - Yatak genişliği120 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu42 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM14
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,14 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m