UCPA210-31T04CO - SNR

UCPA210-31T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32 mm
B - İç bileziğin genişliği51,6 mm
d - Mil çapı49,213 mm
Dz - Kapak dış çapı100 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı57,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği116 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe94 mm
L - Yatak genişliği130 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu35 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik75,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,736 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m