Rulman üniteleri

UCPA211-32 - SNR

UCPA211-32

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği66 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği33 mm
B - İç bileziğin genişliği55,6 mm
d - Mil çapı50,8 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı63,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe104 mm
L - Yatak genişliği140 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu47 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,37 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m