Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
| A - Yatak genişliği | 66 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 33 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 55,6 mm |
| d - Mil çapı | 55,563 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 110 mm |
| E - Sabitleme deliği diş derinliği | 25 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 63,5 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 14 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 125 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 104 mm |
| L - Yatak genişliği | 140 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 47 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | M16 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 22,2 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 77 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 3,362 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |