Rulman üniteleri

UCPA212-36T04CC - SNR

UCPA212-36T04CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği68 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği36 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı57,15 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği15 mm
H2 - Yatak yüksekliği138 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe114 mm
L - Yatak genişliği150 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu52 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik90 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,502 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m