UCPAE201CC - SNR

UCPAE201CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği19 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
d - Mil çapı12 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği10 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği9 mm
H2 - Yatak yüksekliği64 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe50,8 mm
L - Yatak genişliği65 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu18 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM8
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik44,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,571 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m