UCPAE204T04CO - SNR

UCPAE204T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği19 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
d - Mil çapı20 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği10 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği9 mm
H2 - Yatak yüksekliği64 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe50,8 mm
L - Yatak genişliği65 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu18 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM8
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik44,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,528 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m