UCPAE209-28L3CO - SNR

UCPAE209-28L3CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı44,45 mm
Dz - Kapak dış çapı95 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği15 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı53,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği107 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe95,3 mm
L - Yatak genişliği120 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu29 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik70,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,958 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m