UCPE212-39L3CO - SNR

UCPE212-39L3CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği42 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı61,913 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
H2 - Yatak yüksekliği140 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe190 mm
L - Yatak genişliği240 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu71 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik92,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,956 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m