• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCPEX13 - SNR

UCPEX13

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği88,9 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği67 mm
B - İç bileziğin genişliği77,8 mm
d - Mil çapı65 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı88,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği28,6 mm
H2 - Yatak yüksekliği177,8 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe230,8 mm
L - Yatak genişliği330,2 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu92 mm
N - Sabitleme deliği boyutu26 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu50,7 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0 - Statik yük kapasitesi49,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle11,23 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m