Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UCX14G2
- PEX13-14
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 88,9 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 67 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 77,8 mm |
| d - Mil çapı | 70 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 88,9 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 28,6 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 177,8 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 230,8 mm |
| L - Yatak genişliği | 330,2 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 92 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 26 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 50,7 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 33,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 66 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 49,5 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 10,9 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33 N-m |