Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
| A - Yatak genişliği | 48 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 27 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
| d - Mil çapı | 36,513 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 80 mm |
| E - Sabitleme deliği diş derinliği | 22 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 47,6 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 20 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 93 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 68 mm |
| L - Yatak genişliği | 100 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 35 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | M12 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 59,9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,568 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |