Rulman üniteleri

UCPG207T04 - SNR

UCPG207T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı35 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği22 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği20 mm
H2 - Yatak yüksekliği93 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe68 mm
L - Yatak genişliği100 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu35 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,57 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m