Rulman üniteleri

UCPG207T04CO - SNR

UCPG207T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı35 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği22 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği20 mm
H2 - Yatak yüksekliği93 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe68 mm
L - Yatak genişliği100 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu35 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik59,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,582 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m