UCPG211T20CC - SNR

UCPG211T20CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği34 mm
B - İç bileziğin genişliği55,6 mm
d - Mil çapı55 mm
Dz - Kapak dış çapı110 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı63,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
H2 - Yatak yüksekliği126 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe100 mm
L - Yatak genişliği140 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu40 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22,2 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik77,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,582 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m