• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCPH205-14T20CO - SNR

UCPH205-14T20CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği50 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği24 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı22,225 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı80 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
H2 - Yatak yüksekliği114 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe105 mm
L - Yatak genişliği140 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu50 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik47,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,278 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m