UCPLE207-20NT20 - SNR

UCPLE207-20NT20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği44,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30,5 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı31,75 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı46,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
H2 - Yatak yüksekliği91,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe129 mm
L - Yatak genişliği166 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,43 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m