UCPLE207-22T20CO - SNR

UCPLE207-22T20CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği44,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30,5 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı34,925 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı46,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
H2 - Yatak yüksekliği91,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe129 mm
L - Yatak genişliği166 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik59,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,494 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m