Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SCOU209-26 (x2)
- UC209-26G2
- PLE209N
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 54 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 35 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
| d - Mil çapı | 41,275 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 52,4 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 18,4 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 106,4 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 151,5 mm |
| L - Yatak genişliği | 197,5 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 24 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 71,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,342 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |