Rulman üniteleri

UCPLE209-27NT04 - SNR

UCPLE209-27NT04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği54 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği35 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı42,863 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı52,4 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18,4 mm
H2 - Yatak yüksekliği106,4 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe151,5 mm
L - Yatak genişliği197,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu24 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,14 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m