UCPLE210-30L3 - SNR

UCPLE210-30L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği55 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği36 mm
B - İç bileziğin genişliği51,6 mm
d - Mil çapı47,625 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı55,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19,3 mm
H2 - Yatak yüksekliği114 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe164 mm
L - Yatak genişliği214 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu27 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,97 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m