Rulman üniteleri

UCPLE212-36T20 - SNR

UCPLE212-36T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği79,4 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği50,8 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı57,15 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı68,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği28,6 mm
H2 - Yatak yüksekliği138,1 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe193,7 mm
L - Yatak genişliği245 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu29,1 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,97 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m