• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCPX11D1 - NTN

UCPX11D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UCX11D1
  • PX11D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği79 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Rulman merkezi yüksekliği69,8 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
H2 - Yatak yüksekliği137 mm
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
L - Yatak genişliği260 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu75 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Kütle5,4 kg