• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT208+WB - SNR

UCT208+WB

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği50 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert60,2 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı40 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G1 - Diş boyutuTR 24x5
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı233 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe192 mm
L - Yatak genişliği520 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi108 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar591 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe219 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe22 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15
P - Maks. Hareket mesafesi300 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
SW - Anahtar ölçüsü15 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,14 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m