• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT312 - SNR

UCT312

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği71 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği22 mm
A246 mm
B - İç bileziğin genişliği71 mm
d - Mil çapı60 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı178 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe160 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği113 mm
L - Yatak genişliği220 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi135 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı25 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu123 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği31 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği71 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine26 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi81,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi51,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,7 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m