• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT313 - SNR

UCT313

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği80 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği26 mm
A250 mm
B - İç bileziğin genişliği75 mm
d - Mil çapı65 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı190 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe170 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği116 mm
L - Yatak genişliği238 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi146 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı27 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu134 mm
N - Sabitleme deliği boyutu43 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği32 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği70 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi93,86 kN
C0 - Statik yük kapasitesi60,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle9,45 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m