• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT314 - NTN

UCT314

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • T314D1
  • UC314D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
Housing width (HB2, C) (A)90 mm
Guidance groove width (T) (A1)26 mm
Housing width (T) (A2)52 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore diameter (shaft diameter)70 mm
Overall height (T) (H)202 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)180 mm
Height of attachment end (T) (H2)130 mm
Housing length (T) (L)252 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)155 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)27 mm
Length of guidance groove (T) (L3)140 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)46 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği36 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği85 mm
Radius (T) (r)97 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm