• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT316 - NTN

UCT316

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • T316D1
  • UC316D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
Housing width (HB2, C) (A)102 mm
Guidance groove width (T) (A1)30 mm
Housing width (T) (A2)60 mm
Insert IR width (B)86 mm
Bore diameter (shaft diameter)80 mm
Overall height (T) (H)230 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)204 mm
Height of attachment end (T) (H2)150 mm
Housing length (T) (L)282 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)174 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)30 mm
Length of guidance groove (T) (L3)160 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)53 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği42 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği98 mm
Radius (T) (r)108 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)34 mm