Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC317G2T04
- T317
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 102 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 32 mm |
| A2 | 64 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 96 mm |
| d - Mil çapı | 85 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 240 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 214 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 152 mm |
| L - Yatak genişliği | 298 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 183 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 32 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 170 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 53 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 42 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 98 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 40 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 132,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 96,5 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 18,94 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 64 N-m |