İnsert rulmanlar

UCX07G2 - SNR

UCX07G2

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
C - Dış bileziğin genişliği21 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi6,3 mm
d - Mil çapı35 mm
D - Dış bileziğin dış çapı80 mm
G - Ayar vidası boyutuM8x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe8 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
f0 - Faktör14.4
SW - Anahtar ölçüsü4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,75 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,676 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,324 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,276 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,638 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,408 Hz