Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
UCX12G2 - SNR
küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
B - İç bileziğin genişliği
74,6 mm
C - Dış bileziğin genişliği
30 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi
9 mm
d - Mil çapı
60 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
125 mm
G - Ayar vidası boyutu
M12x1,25
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe
12 mm
r - İç bilezik yarıçapı
2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine
30,2 mm
f0 - Faktör
14.4
SW - Anahtar ölçüsü
6 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
45 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
2,67 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]
33 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,104 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,896 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)