İnsert rulmanlar

UK211G2H-31 - SNR

UK211G2H-31

küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği33 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği59 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği12,5 mm
C - Dış bileziğin genişliği25 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi7,2 mm
d - Mil çapı49,213 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı75 mm
D - Dış bileziğin dış çapı100 mm
f0 - Faktör14.4
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,19 kg
Germe manşonu referansıH2311-31
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,24 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,408 Hz