küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme, tutuculu keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 30 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 38 mm |
| B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği | 8 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 24 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 6,5 mm |
| d - Mil çapı | 25 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 45 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 72 mm |
| f0 - Faktör | 13 |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 27 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 0,56 kg |
| Germe manşonu referansı | H2306 |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,054 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,946 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 3,99 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 1,995 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,382 Hz |