İnsert rulmanlar

UK313G2H-35 - SNR

UK313G2H-35

küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği49 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği65 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği14 mm
C - Dış bileziğin genişliği38 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi12,1 mm
d - Mil çapı55,563 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı85 mm
D - Dış bileziğin dış çapı140 mm
f0 - Faktör13.2
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi93,86 kN
C0 - Statik yük kapasitesi60,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,3 kg
Germe manşonu referansıH2313-35
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,072 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,384 Hz