İnsert rulmanlar

UK317G2H - SNR

UK317G2H

küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği60 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği82 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği18 mm
C - Dış bileziğin genişliği46 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi15,5 mm
d - Mil çapı75 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı110 mm
D - Dış bileziğin dış çapı180 mm
f0 - Faktör13.2
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi132,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi96,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,51 kg
Germe manşonu referansıH2317
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,089 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,911 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,165 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,083 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,386 Hz