İnsert rulmanlar

UK324G2H - SNR

UK324G2H

kilitleme pimli küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği87 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği112 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği22 mm
C - Dış bileziğin genişliği64 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi22 mm
d - Mil çapı110 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı155 mm
D - Dış bileziğin dış çapı260 mm
f0 - Faktör13.2
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi228 kN
C0 - Statik yük kapasitesi208 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle18,5 kg
Germe manşonu referansıH2324
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,098 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,902 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,207 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,103 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,387 Hz