kilitleme pimli küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme, tutuculu keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 90 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 121 mm |
| B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği | 23 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 68 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 23 mm |
| d - Mil çapı | 115 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 165 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 280 mm |
| f0 - Faktör | 13.5 |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 252 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 242 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 23,4 kg |
| Germe manşonu referansı | H2326 |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,133 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,867 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,395 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,197 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,392 Hz |