• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKF217-48H - SNR

UKF217-48H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği63 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği24 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik76 mm
B - İç bileziğin genişliği44 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği82 mm
d - Mil çapı76,2 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı110 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe36 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe175 mm
L - Yatak genişliği / çapı220 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe40 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi83,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi63,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle9 kg
Germe manşonu referansıH2317-48