Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK319G2H
- F319
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 94 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 30 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 111 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 66 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 90 mm |
| d - Mil çapı | 85 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 125 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 59 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 228 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 290 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 35 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 52 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 156 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 122 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 20,95 kg |
| Germe manşonu referansı | H2319 |