• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKF328H - SNR

UKF328H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği125 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği55 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik148 mm
B - İç bileziğin genişliği98 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği131 mm
d - Mil çapı125 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı180 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe75 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe350 mm
L - Yatak genişliği / çapı450 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe73 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi275 kN
C0 - Statik yük kapasitesi272 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle83,88 kg
Germe manşonu referansıH2328