Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK213G2H
- FC213
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 49 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 15 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 48 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 35 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 36 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 65 mm |
| d - Mil çapı | 60 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 85 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 16 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 145 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 170 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 205 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 32 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 57,2 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 40 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 5,47 kg |
| Germe manşonu referansı | H2313 |