• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKFCE210H - SNR

UKFCE210H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği25,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik26,5 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu3 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği55 mm
d - Mil çapı45 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı70 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe-1 mm
G - GresörlükM8x1
H3 - Merkezleme çapı110 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe135 mm
L - Yatak genişliği / çapı165 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe27,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,33 kg
Germe manşonu referansıH2310