• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKFCE212H - SNR

UKFCE212H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği30,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik30 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu3 mm
B - İç bileziğin genişliği36 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği62 mm
d - Mil çapı55 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı80 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe-1 mm
G - GresörlükR1/8"
H3 - Merkezleme çapı135 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe160 mm
L - Yatak genişliği / çapı195 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe31 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,84 kg
Germe manşonu referansıH2312