UKFCE215H - SNR

UKFCE215H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği33 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik35,5 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu6 mm
B - İç bileziğin genişliği41 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği73 mm
d - Mil çapı65 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı98 mm
G - GresörlükR1/8"
H3 - Merkezleme çapı160 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe184 mm
L - Yatak genişliği / çapı220 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe35,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0 - Statik yük kapasitesi49,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,84 kg
Germe manşonu referansıH2315