UKFE213-35H - SNR

UKFE213-35H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.

Şekilde gösterilenden farklı olarak: Bazı boyutlarda, insert rulmanlar yatağın montaj yüzeyinin dışına taşabilir.
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
A - Yatak yüksekliği56 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik70 mm
B - İç bileziğin genişliği36 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği65 mm
d - Mil çapı55,563 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı85 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe38 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe150 mm
L - Yatak genişliği / çapı188 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe32 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,59 kg
Germe manşonu referansıH2313-35