Rulman üniteleri

UKFE215-40H - SNR

UKFE215-40H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.

Şekilde gösterilenden farklı olarak: Bazı boyutlarda, insert rulmanlar yatağın montaj yüzeyinin dışına taşabilir.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği59 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği20 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik76,8 mm
B - İç bileziğin genişliği41 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği73 mm
d - Mil çapı63,5 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı98 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe41,3 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe153 mm
L - Yatak genişliği / çapı197 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe35,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0 - Statik yük kapasitesi49,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,86 kg
Germe manşonu referansıH2315-40