UKFL310H - SNR

UKFL310H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği48 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği19 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik60 mm
B - İç bileziğin genişliği40 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği55 mm
d - Mil çapı45 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı70 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe28 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı240 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe187 mm
L - Yatak genişliği / çapı140 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe32 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi37,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,02 kg
Germe manşonu referansıH2310