UKFL311H - SNR

UKFL311H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği52 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği20 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik64 mm
B - İç bileziğin genişliği43 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği59 mm
d - Mil çapı50 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı75 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı250 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe198 mm
L - Yatak genişliği / çapı150 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe34 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi71,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi44,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,76 kg
Germe manşonu referansıH2311